IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer FUR 14 x 270 F SS - 48730
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/universalrahmendubel_fur_f_tab.prj},{NB=Fischer FUR 14 x 270 F SS - 48730},{IDNR=},{TYP=FUR 14 x 270 F SS},{ART=48730},{PZ=3},{D0=14},{TD=285},{HV=70},{L=270},{TFIX=200},{DSXLS=10 x 280},{SW=SW 17},{V=50},{DS=10},{LS=280},{SWX=17},{C=26.0},{CF=3.0},{TORX=8.950},{VERS=1},{PPATH=universalrahmendubel_fur_f_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FUR-F mit Schraube - Fischer Universal-Rahmendübel FUR-F
Bill of material
Fischer FUR 14 x 270 F SS - 48730
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FUR 14 x 270 F SS
FUR 14 x 270 F SS
ART
Art.-Nr.
48730
48730
PZ
3
3
D0
Bohrerdurchmesser
14
14
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
285
285
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
70
mm
L
Dübellänge
270
270
mm
TFIX
Max. Nutzlänge
200
200
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
10 x 280
10 x 280
mm
SW
Width accross flats
SW 17
SW 17
V
Verpackung [Stück]
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求