IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer S 10 H 100 RSS fvz - 58518
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/rahmendubel_shrrss_tab.prj},{NB=Fischer S 10 H 100 RSS fvz - 58518},{IDNR=},{TYP=S 10 H 100 RSS fvz},{ART=58518},{PZ=4},{D0=10},{TD=110},{HEF=70},{L=100},{TFIX=30},{DSXLS=7 x 105},{V=50},{DS=7},{LS=105},{PPATH=rahmendubel_shrrss_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-H RSS mit Schraube - Fischer Rahmendübel S-H RSS
Bill of material
Fischer S 10 H 100 RSS fvz - 58518
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 10 H 100 RSS fvz
S 10 H 100 RSS fvz
ART
Art.-Nr.
58518
58518
PZ
4
4
D0
Bohrerdurchmesser
10
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
110
110
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
70
mm
L
Dübellänge
100
100
mm
TFIX
Max. Regelnstärke
30
30
mm
DSXLS
Erf. Fischer Sicherheitsschraube
7 x 105
7 x 105
mm
V
Verpackung [Stück]
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求