IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer S 10 RT 100 - 80737
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/03_langschaft/rahemendubel_tab.prj},{NB=Fischer S 10 RT 100 - 80737},{IDNR=},{TYP=S 10 RT 100},{ART=80737},{PZ=8},{D0=10},{TD=110},{HV=50},{L=100},{DA=50},{DSXLS=7 x 105},{V=50},{DS=7},{LS=105},{TORX=6.750},{PPATH=rahemendubel_tpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 9
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
S-RT mit Schraube - Fischer Rahmendübel S-RT
Bill of material
Fischer S 10 RT 100 - 80737
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
S 10 RT 100
S 10 RT 100
ART
Art.-Nr.
80737
80737
PZ
8
8
D0
Bohrerdurchmesser
10
10
mm
TD
Mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil
110
110
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
50
mm
L
Dübellänge
100
100
mm
DA
Max. Nutzlänge
50
50
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
7 x 105
7 x 105
mm
V
Verpackung [Stück]
50
50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求