IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Fischer PA 4 M 6/10.5 58484
Fischer
01 Allgemeine Befestigungen
Powered by
CAD模型選擇
{fischer/01_allgemeine/messingduebel_pa4.prj},{NB=Fischer PA 4 M 6/10.5 58484},{IDNR=},{TYP=PA 4 M 6/10.5},{ART=58484},{PZ=2},{D0=8},{T=10.5},{HEF=10.5},{L=10.5},{M=M 6},{S=10.5},{V=100},{NDM=6.000},{KDM=4.917}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 5
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
PA 4 - Fischer Messingdübel PA 4
Bill of material
Fischer PA 4 M 6/10.5 58484
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
PA 4 M 6/10.5
PA 4 M 6/10.5
ART
Art.-Nr.
58484
58484
PZ
2
2
D0
Bohrerdurchmesser
8
8
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
10.5
10.5
mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
10.5
10.5
mm
L
Dübellänge
10.5
10.5
mm
M
Gewinde
M 6
M 6
S
Einschraubtiefe
10.5
10.5
mm
V
Verpackung [Stück]
100
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求