IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Emile Maurin 73800Z40T 4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles à ressort
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_ressort/73800z40t.prj},{NB=emile_maurin_73800Z40T 4},{REF=73800Z40T 4},{MAT=Acier zingué},{D=4.0},{D1=4.3},{D2=8},{S=0.5},{IDNR=},{NENN=4.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Modèle 73800Z40T - Rondelle élastique Ondulex 1 onde type A - DIN 137A - Acier ressort Zn 400 HBS
Bill of material
Emile Maurin 73800Z40T 4
REF
Reference
73800Z40T 4
73800Z40T 4
MAT
Matière
Acier zingué
D
Screw nominal diameter
4.0
4.0
D1
Transition diameter
4.3
4.3
mm
D2
Diameter of the bearing face
8
8
mm
S
Height
0.5
0.5
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求