IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
español
français
italiano
English
Emile Maurin 7200110
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles à denture
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_denture/72001.prj},{NB=emile_maurin_7200110},{REF=7200110},{MAT=Acier ressort zingué},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.20},{D2=18.0},{E=0.9},{N=14},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 18
HELP_VARIABLE
Company
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Description
Model 72001 - Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ - NFE 27625 - Acier ressort Zn 400 HBS
Bill of material
Emile Maurin 7200110
REF
Reference
7200110
7200110
MAT
Matière
Acier ressort zingué
D
Nominal diameter
10.0
10.0
mm
D1
Inside diameter
10.20
10.20
mm
D2
Outer diameter
18.0
18.0
mm
E
Thickness
0.9
0.9
mm
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求