IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
English
ABB - TA5105-4DOT
ABB
PLC Automation
Programmable Logic Controllers PLCs
AC500-eCo
Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{abb/plc_automation/programmable_logic_con_plcs/ac500_eco/accessories/ta5105_4dot.prj},{NB=abb_TA5105-4DOT},{PN=1SAP187000R0002},{TYPE=TA5105-4DOT},{R=AC500-eCo},{TC=TA5105-4DOT},{EAN=4013614551758},{W=0.016},{DESCRIPTION_LONG=AC500-eCo,digital output module option board, 4DO-Transistor 24 VDC / 0.5A, Spring terminals},{DESCRIPTION_SHORT=AC500,digital output module},{AAO677=ABB},{MANUFACTURER_URL=https://global.abb/group/en},{AAQ326=https://global.abb/group/en},{AAO676=1SAP187000R0002},{AAS575=0.5},{AAF726=0.01},{BAC078=DC},{AAB909=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
Company
ABB
Description
TA5105-4DOT - AC500-eCo V3 - Option board - 4 DO-Transistor 24 V DC / 0.5A, 7 pole spring/cable front term. 3.50 mm pitch
Bill of material
ABB - TA5105-4DOT
PN
Sellers P/N
1SAP187000R0002
1SAP187000R0002
TYPE
Type
TA5105-4DOT
TA5105-4DOT
R
Range
AC500-eCo
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求