IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9916
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9916.prj},{NB=9916(2)},{CNSORDERNO=9916},{BZ=UP-Schlaufkasten, 250x180x120 mm},{LOD=2},{L=250},{B=180},{T=120},{CNSMAT=Polyethylen},{ES=Halogenfrei},{VT=-5°C / + 60°C},{ENO=155 002 908},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=353.380},{CNSVOLUMEEXACT=4.118},{CNSEAN=7611614261744},{RM25=12},{RM32=8},{RM40=4},{GA=8},{PA=4},{AN=8},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=UP-Schlaufkasten Installation in: Sichtbeton, Beton, Mauerwerk Länge x Breite x Tiefe: 250 x 180 x 120mm Aus Polyethylen, halogenfrei, nach EN 60670-1/GDP 650°C, SEV geprüft Rohreinführungen: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Grossflächige Ausbrechöffnungen: 8x Prefix Aufnahmen: 4 Anzahl Nägel: 8 Artikelnummer: 9916 / E-No 155 002 908},{PICTURESMALL=9916.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9916 - Transition box
Bill of material
9916
CNSORDERNO
Art. No.
9916
BZ
Designation
Transition box, 250x180x120 mm
LOD
Level of detail
300
200
300
200
L
Length
250
mm
B
Width
180
mm
T
Depth
120
mm
CNSMAT
Material
Polyethylene
ES
Properties
Halogen-free
VT
Processing temperature
-5°C / + 60°C
ENO
E-No.
155 002 908
CNSMASSEXACT
Individual net weight
353.380
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.118
l
CNSEAN
EAN-Code
7611614261744
RM25
Tube entries up to M25
12
RM32
Tube entries up to M32
8
RM40
Tube entries up to M40
4
GA
Extensive pull-out apertures
8
PA
Intake for Prefix
4
AN
Number of nails
8
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Transition box Installation in: fairfaced concrete, concrete, brickwork Length x Width x Depth: 250 x 180 x 120mm Of polyethylene, halogen-free, according to EN 60670-1/GWFI 650°C, SEV certified Conduit entries: 12x M25; 8x M32; 4x M40 Big break-out openings: 8x Prefix admissions: 4 Number of nails: 8 Article number: 9916 / E-No 155 002 908
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청