Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9909.22.67 - Coperchio ad innesto con barra diagonale
Lista materiale
9909.22.67
CNSORDERNO
Art. No.
9909.22.67
BZ
Designazione
Coperchio ad innesto con fissagio centrale, 130x130 mm, grigio scuro, RAL 7012
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
130 mm
B
Larghezza
130 mm
H
Altezza
7.0 mm
F
Colore
RAL 7012
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Non-alogeno
GP
Prova del filo incandescente
850°C nach EN 60695-2-11
I
Info
resistente ai raggi UV
ENO
E-No.
155 910 148
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
62.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.710 l
CNSEAN
EAN-Code
7611614271927
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio a innesto con barra diagonale Per scatole di derivazione da incasso 907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.21, 9908.01.850, 9908.21 Lunghezza x Larghezza x Altezza: 130 x 130 x 7mm Di ASA Blend, senza alogeni, UV resistente, conforme a EN 60670-1/60670-22/Protezione antincendio 850°C, controllato SEV Colore: RAL 7012 Numero d' articolo: 9909.22.67/ E-No.: 155 910 148
ETIM40
EC002656