IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9909.20
HELIA
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{helia/betonbau/9909_20.prj},{NB=9909.20(2)},{CNSORDERNO=9909.20},{L=130},{B=130},{H=3.5},{OP=10},{CNSMASSEXACT=51},{HR=00130.00100.0000},{ENO=155910018},{BZ=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung, 130x130 mm},{INFOTEXT=Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung mit Diagonalsteg und Kabelausgang Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüftFarbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No 155 910 018},{PICTURESMALL=9909_20.png},{MAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{INFO=UV beständig},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9909.20 - Plug-in cover with central fixing
Bill of material
9909.20
CNSORDERNO
Art. No.
9909.20
ENO
E-Number
155910018
BZ
Type
Plug-in cover with central fixing, 130x130 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
INFOTEXT
Infotext
Steckdeckel mit Zentrumsbefestigung mit Diagonalsteg und Kabelausgang Für UP-Abzweigdosen 9907.10, 9907.10.21, 9907, 9907.21, 9909.01, 9909.01.850, 9908.01, 9908.01.850, 9908.01.21, 9908.21 Länge x Breite x Höhe: 130 x 130 x 3.5mm. Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/60670-22/, GDP 850°C, SEV geprüftFarbe: RAL 9010 Artikelnummer: 9909.20 / E-No 155 910 018
MAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
non-halogen
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
INFO
Info
UV resistant
L
Length
130
mm
B
Width
130
mm
H
Height
3.5
mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMASSEXACT
Weight
51
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614041872
ETIM40
ETIM 40
EC002656
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청