Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9463-01 - Fire protection one-gang box HWD 90
Bill of material
9463-01
CNSORDERNO
Art. No.
9463-01
BZ
Type
Fire protection one-gang box HWD 90
LOD
Level of Details
T
Depth
44 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
DIBTZ
DIBt approval
Z-19.21-1788
CNSMASSEXACT
Individual net weight
60.7 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.466 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456531659
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)