Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-06 - Fire prot., ceiling seal DS 90/120 mm
Bill of material
9459-06
CNSORDERNO
Art. No.
9459-06
BZ
Type
Fire prot., ceiling seal DS 90/120 mm
LOD
Level of Details
EO
Installation opening Ø
150 mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300 mm
LF
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 74 mm)
ETAZ
ETA approval
ETA-14/0159
VKFZ
VKF approval
25347 / 25348
PVCR
PVC conduits up to
M50
ENO
E-Nummer
121 819 048
CNSMASSEXACT
Individual net weight
1360 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
14.322 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544703
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90 Deckenschott System für den Einbau in Brandschutzdecken EI30 - EI90 aus Beton oder Porenbeton. Nach DIN EN1366-3 geprüftes Deckenschott System für das Deckenoberseitige brandschutztechnische Verschließen von Deckendurchführungen, bestehend aus teilbarer Montagehülse mit dämmschichtbildenden Kantenschutz und Dosenschott System DS 90/120 mm. Verwendbar für die nachträgliche Montage und zerstörungsfreie Nachbelegung. Sorgt für einen selbsttätigen, rauchdichten Raumabschluss ohne zusätzliches Abdichten von Fugen und Zwickel. Für Kernlochbohrung Ø 150 mm, Vollbelegung mit Kabel- oder Rohrbündel bis Ø 74 mm, Mischbelegung, maximaler Kabeldurchmesser Ø 29 mm, Elektroinstallationsrohre aus Polyolefin bis M63 und aus PVC bis M50.Öffnungsfläche 0,0043 m²VKF- Zulassung: 25347 & 25348 für Brandschutzdecken EI30-EI90 schnelle und spachtellose Montage deckenoberseitiger Einbau sorgt für einen rauchdichten Raumabschluss Artikelnummer: 9459-06 / E-No 121 819 048