Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-05 - Fire prot., ceiling seal DS 90/74 mm
Bill of material
9459-05
CNSORDERNO
Art. No.
9459-05
BZ
Type
Fire prot., ceiling seal DS 90/74 mm
LOD
Level of Details
EO
Installation opening Ø
100 mm
DS
Ceiling thickness
150 - 300 mm
LF
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 40 mm)
ETAZ
ETA approval
ETA-14/0159
VKFZ
VKF approval
25349
PVCR
PVC conduits up to
M40
ENO
E-Nummer
121 819 035
CNSMASSEXACT
Individual net weight
616 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
4.131 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456544697
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Deckenschott System für den Einbau in Brandschutzdecken EI30 - EI90 aus Beton oder Porenbeton. Nach DIN EN1366-3 geprüftes Deckenschott System für das Deckenoberseitige brandschutztechnische Verschließen von Deckendurchführungen, bestehend aus teilbarer Montagehülse mit dämmschichtbildenden Kantenschutz und Dosenschott System DS 90/74 mm. Verwendbar für die nachträgliche Montage und zerstörungsfreie Nachbelegung. Sorgt für einen selbsttätigen, rauchdichten Raumabschluss ohne zusätzliches Abdichten von Fugen und Zwickel. Für Kernlochbohrung Ø 100 mm Vollbelegung mit Kabel- oder Rohrbündel bis Ø 40 mm, Mischbelegung, maximaler Kabeldurchmesser Ø 15 mm bei Kabelbündel, bei Einzelkabel Ø 21 mm, Elektroinstallationsrohre aus Polyolefin und aus PVC bis M40. Öffnungsfläche 0,00126 m².VKF- Zulassung: 25349 für Brandschutzdecken EI30-EI90 schnelle und spachtellose Montage deckenoberseitiger Einbau sorgt für einen rauchdichten Raumabschluss Artikelnummer: 9459-05 / E-No 121 819 038