Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-03 - Fire prot. box sealing system DS 90
Bill of material
9459-03
CNSORDERNO
Art. No.
9459-03
BZ
Type
Fire prot. box sealing system DS 90
LOD
Level of Details
FRASLOCH
Cut hole Ø
74 mm
MINW
Min. wall thickness
100 mm
LF
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 40 mm)
ETAZ
ETA approval
ETA-14/0159
VKFZ
VKF approval
21046
ENO
E-Nummer
121 819 008
CNSMASSEXACT
Individual net weight
149.5 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536289
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dosenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für Kabeldurchführungen. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Schottzylinder mit Dämmschicht bildendem Material und zweiteiligem Dichteinsatz. Befestigung mittels Laschenschrauben. Selbständiges Abdichten ohne zusätzliche Abdichtung von Fugen und Zwickeln. Zerstörungsfreie Nachbelegung, Verwendung auch als Reserveschott. Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung Für die Wanddurchführung und -Einführung Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren Zerstörungsfreie Nachbelegung Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre Installationsöffnung Durchmesser 74 mmFür einzelne Kabel bis Durchmesser max. 21 mm und Kabelbündel bis Durchmesser max. 40 mm Öffnungsfläche= 0,00126 m²Europäisch Technische Zulassung ETA-14/0159VKF- Zulassung: 21046 Artikelnummer: 9459-03 / E-No 121 819 008