피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
국가 별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
français
English
9459-03
HELIA
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{helia/brandschutz/9459_03.prj},{NB=9459-03(2)},{CNSORDERNO=9459-03},{FRASLOCH=74},{MINW=100},{VKFZ=21046},{OP=100},{CNSMASSEXACT=149.5},{CNSVOLUMEEXACT=0.54},{BZ=Dosenschott System DS 90 / 74 mm},{LF=Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm) },{ETAZ=ETA-14/0159 },{ENO=121 819 008},{IP=10},{CNSEAN=4013456536289},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-03 - Fire prot. box sealing system DS 90
Bill of material
9459-03
CNSORDERNO
Art. No.
9459-03
BZ
Type
Fire prot. box sealing system DS 90
LOD
Level of Details
300
200
300
200
FRASLOCH
Cut hole Ø
74
mm
MINW
Min. wall thickness
100
mm
LF
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 40 mm)
ETAZ
ETA approval
ETA-14/0159
VKFZ
VKF approval
21046
ENO
E-Nummer
121 819 008
CNSMASSEXACT
Individual net weight
149.5
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.54
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536289
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Dosenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für Kabeldurchführungen. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Schottzylinder mit Dämmschicht bildendem Material und zweiteiligem Dichteinsatz. Befestigung mittels Laschenschrauben. Selbständiges Abdichten ohne zusätzliche Abdichtung von Fugen und Zwickeln. Zerstörungsfreie Nachbelegung, Verwendung auch als Reserveschott. Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung Für die Wanddurchführung und -Einführung Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren Zerstörungsfreie Nachbelegung Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre Installationsöffnung Durchmesser 74 mmFür einzelne Kabel bis Durchmesser max. 21 mm und Kabelbündel bis Durchmesser max. 40 mm Öffnungsfläche= 0,00126 m²Europäisch Technische Zulassung ETA-14/0159VKF- Zulassung: 21046 Artikelnummer: 9459-03 / E-No 121 819 008
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
FP Electro-Diesel unit Configured -BIM Data (EDS-EC-JE) - Fire Fighting
KSB
13.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청