Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-02 - Fire prot. conduit sealing system RS 90
Bill of material
9459-02
CNSORDERNO
Art. No.
9459-02
BZ
Type
Fire prot. conduit sealing system RS 90
LOD
Level of Details
INSTH
Installation opening (cavity wall)
35 mm
INSTM
Installation opening (masonry)
32 mm
FUR
for conduits
M16 - M25
MINW
Min. wall thickness
100 mm
ETAZ
ETA approval
applied for
VKFZ
VKF approval
21044
ENO
E-Nummer
121 812 608
CNSMASSEXACT
Individual net weight
16 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.21 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536241
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Leitungsschott System LS90, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für die Durchführung einzelner Installationsrohre. Rohrabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Dämmschicht bildendem Material. Installationsöffnung Massivwand . für Wandeinführung und -durchführung ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt aus dämmstoffbildendem Material selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes Durchmesser 32 mm Installationsöffnung Hohlwand Durchmesser 35 mmFür Installationsrohre Durchmesser 16 - 25 mmVKF- Zulassung: 21044 Artikelnummer: 9459-02 / E-No 121 812 608