Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9435-03 - Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
Nomenclature
9435-03
CNSORDERNO
No art.
9435-03
BZ
Désignation
Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
LOD
level of detail
FUR
For panel thickness
2 x 12.5 mm
L
Longueur
320 mm
B
Breite
270 mm
H
Hauteur
150 mm
AO
Exit opening Ø
180 mm
LHMAX
Max. luminaire or loudspeaker installation height
150 mm
RF
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
LF
Cable entries up to Ø 13.5 mm
2
LEDL
LED luminaires
34 W
HALOGENL
Halogen luminaires
75 W
ETAZ
Approbation de l'ETA
applied for
ENO
E-nombre
920 848 209
CNSMASSEXACT
Poids net
2644.4 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
16.269 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546080
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Boîtier pare-feu FlamoX® F30, pour luminaires et haut-parleurs Boîtier d'encastrement en tôle galvanisé avec enrobage en matière pare-feu écumante à l'intérieur, pour luminaire économe en énergie ou haut-parleurs, ouverture jusqu'à un diamètre de 180 mm, lors d'une découpe carrée ou rectangulaire, la diagonale peut comporter 180 mm au maximum, profondeur d'encastrement maximale du luminaire 150 mm, puissance de lampe max. 75 W pour lampes halogènes, 34W pour lampes à LED, adapté pour logement de ballasts à faibles pertes ou de ballasts électroniques et leurs accessoires. Dimensions du boîtier 320 x 270 x 150 mm (LxLxH), pour incorporation dans dans des plafonds suspendus à deux couches en placoplâtre avec une épaisseur de 12,5 mm selon EN 13501-1 ou pour incorporation dans des systèmes de plafond homologés (charge thermique depuis le haut et le bas) Boîtiers pare-feu fiables et certifiés pour luminaires et haut-parleurs Montage aisé et rapide depuis le bas Charges thermiques depuis le haut et le bas Montage sans nécessité de supports de suspension aditionnels Aucune nécessité d'appliquer du materiel ou mastice pare-feu aditionnel Disponibilité d'un rapport d'essai, homologation ETA demande, Homologation AEAI 27047 Numéro d'article 9435-04 / E-No 920 848 219