Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9320-11 - Installation housing ThermoX® LED
Bill of material
9320-11
CNSORDERNO
Art. No.
9320-11
BZ
Type
Installation housing ThermoX® LED, for lmnrs CO up to Ø 70mm, ET up to 85mm, Housing dimensions Ø 74 x 95 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
95 mm
FSEB
installation from front, cut hole Ø
74 mm
MAXD
max. ceiling exit (DA) Ø
70 mm
MAXE
max. installation depth for the LED luminaires
85 mm
MAXL
max. lamp output
9 Watt
LSF
Cable entries
3 mm
CNSMASSEXACT
Individual net weight
50.6 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.775 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456545779
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)