Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
9299-77.02 - Quickbox® ECON Pro 2x1
Bill of material
9299-77.02
CNSORDERNO
Order number
9299-77.02
ENO
E-Nr.
372641109
CNSEAN
EAN-code
7611614437309
BZ
Designation
Quickbox® ECON Pro 2x1
LOD
Level of Detail
L
Length
145 mm
B
Width
83 mm
T
Depth
68 mm
FL
Cut hole Ø
83 mm
RI20
Conduit entries M20
3
RI25
Conduit entries M25
3
KOMB
Combination
2x1
VS
Dispatch
50
INFOTEXT
Infotext
Die luftdichte Hohlwanddose Quickbox® ECON Pro gewährleistet die Luftdichtheit der Elektroinstallation auf einem neuen Level. Die innovative Öffnungslasche erleichtert die Montage und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohres. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung, welche die Rohre während der Installation um bis zu 90° schwenkbar macht. · Werkzeuglose Rohreinführung dank innovativer Öffnungslasche mit Rückhalt · Rohre können bei der Installation um bis zu 90° geschwenkt werden · Elastische Dichtungsmembran garantiert die Luftdichtheit · Keine Schattenfugen mehr bei Abdeckungen auf glatten Oberflächen · Mehr Platz in den Kombinationen zur einfacheren und schnelleren Verdrahtung
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models