Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9069-77 - Paroi creuse boîte d'encastrement
Nomenclature
9069-77
CNSORDERNO
No art.
9069-77
BZ
Désignation
Paroi creuse boîte d'encastrement, acoustique, sans halogène
LOD
level of detail
T
Depth
54.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
VPE
Support connectors for each package
5
CNSMASSEXACT
Poids net
69.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536227
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601