Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9069-77 - Cavity wall, one-gang junction box
Bill of material
9069-77
CNSORDERNO
Art. No.
9069-77
BZ
Type
Cavity wall one-gang junction box, Sound insulation, halogen-free
LOD
Level of Details
T
Depth
54.5 mm
FL
Cut hole Ø
74 mm
FUR
For panel thickness
7 - 40 mm
ABSTAND
Fixing screw spacing
60 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
4
VPE
Support connectors for each package
5
CNSMASSEXACT
Individual net weight
69.1 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.54 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456536227
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
ETIM40
ETIM 40
EC002601
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)