Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9069-04 - Cavity wall, one-gang junction box
Bill of material
9069-04
CNSORDERNO
Art. No.
9069-04
BZ
Type
Cavity wall, one-gang junction box, Sound insulation, Ø 68 mm
LOD
Level of Details
T
Depth
61 mm
FL
Cut hole Ø
68 mm
FUR
For panel thicknesses up to
40 mm
LF
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
M25
Tube entries up to M25
2
VPE
Support connectors for each package
5
CNSMASSEXACT
Individual net weight
34 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.525 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547940
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)