Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 16
HELP_VARIABLE
Firma
WAGO
Opis
771-9994/006-101 do 771-9994/006-802 - konfekcjonowany przewód łączący, Eca, gniazdo-wtyk, 4-bieg., kodowanie A, H05VV-F 4G 1,5 mm²
Lista materiałowa
771-9994/006-402
BESTNR
Nr zamówienia.
INFODE
WAGO eShop
Info DE
INFOEN
WAGO eShop
Info EN
QUERSCHNITT1
Cross section
1.5 mm²
SPANNUNG
Measured voltage
400 V
BEMESSSTOSSSPG
napięcie znamionowe udarowe
6 kV
VERSCHMUTZGRAD
Pollution degree
3
STROM
Current intensity
16 A
P
liczba biegunów
4
HOEHE
wysokość
13.90 mm
BREITE
szerokość
37.00 mm
L1
Length
mm
FARBE
kolor
GEWICHT
masa
g
BEMERKUNGEN
Comment
ECLASS71
eCl@ss 7.1
27-44-06-04
ECLASS81
eCl@ss 8.1
27-44-06-04