Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
7/8" PFT 4-pole st/- f/- 0,5m
Stückliste
HARTING 21043162401
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21043162401
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführung, mit Litzen, für Frontmontage, ‌50 cm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
7/8" PFT 4-pole st/- f/- 0,5m
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 04 316 2401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
210
AAC103
Schirmanschluss vorhanden
Nein
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Gold
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAO742
Marke
Rundsteckverbinder
AAS465
Steckzyklen, min.
100
AAW083
Bauform des Steckverbinders
Buchse
BAA039
max. Umgebungstemperatur
85 °C
BAA419
Aderquerschnitt
1 mm^2
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Messing
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
CZ