Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HAWLE
Description
651-03 - Connector with ZAK® outlet (ZAK 69), 45°
Nomenclature
6517006371
IN
Item Number
LOD
LOD Level
PN
Max. operating pressure
16 bar
O
Outlet
ZAK 69
D
d
63 mm
E
103 mm
H
175 mm
L
315 mm
COLOR
Colour
W
Weight
4.13 kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Grip ring: POM, O-ring: EPDM
MED
Medium
INFO
Additional notice
Delivered with enclosed support liner (POM)
NOTICE
Notice
Notice 1: Article numbers and prices for use with PVC pipes on request; Notice 2: When PE pipes are connected a support liner shall be used.
PL
Product Link
Link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés