Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
647-00 - Winkel 90° mit ZAK® -Spitzende und ZAK® -Muffe
Stückliste
6473460460
IN
Artikelnummer
6473460460
LOD
LOD-Ebene
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
LO
Abgang unten
ZAK 46
UO
Abgang oben
ZAK 46
H
129 mm
H1
95 mm
L
134 mm
L1
105 mm
B
66 mm
W
Gewicht
1.15 kg
MAT
Werkstoffe
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; O-Rings: EPDM (water)
MED
Medium
Trinkwasser | Abwasser
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.
PL
Produktlink
Link