Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640200025 - PNS-0001 NEXUS 105 DC
Nomenclature
640200025 - PNS-0001 NEXUS 105 DC
REF
Référence
640200025
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
D
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
136 x 136 x 125 mm
P
Poids
700 g
IP
66
IK
/
COLOR
Couleur
Rouge
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum des cables pour le raccordement
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
10 - 60 V
ISTD24
Courant moyen en commande (24V)
24 mA
ISTD48
Courant moyen en commande (48V)
24 mA
ACC2
Signal sonore
64 sons dont NFS 32001
ACCC
Niveau ou classe accoustique du signal NFS 32001
103 dB 1m
AVC
Signal vocal
Non
ACVL
Signal vocal multilingues
NA
ACVMOD
Nombre de modes vocaux parametrables
NA
VIS
Signal visuel
Non
VISC
Couleur du signal visuel
NA
VISF
Fréquence du signal visuel
NA Hz
VSCAT
Catégorie du signal visuel
NA
VSCOUV
Couverture du signal visuel
NA
TEMPOP
Température de fonctionnement
-25 à +70 °C
TEMPST
Température de stockage
-25 à +70 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
DS 021 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPD-0617