IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
640000156 - OC05FEX
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.1 - Detectors
1.1.9 - Conventional ATEX smoke detector range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_1/1_1_9/640000156.prj},{NB=640000156_350},{REF=640000156},{LODLEVEL=350},{MAT=ATEX ABS},{H=104 X 55},{P=130},{IP=32},{IK=/},{COLOR=White},{INST=Surface mounting},{ACC=- Interface SI V2},{WIR=1.5},{ALIM=10 - 28},{ISTD=0.15},{IALARM=24+/- 2},{IFAULT=/},{ICC=No},{PHEN=Smoke},{TEC=Conventionnal},{ALIND=Yes},{REMO=No},{TRESH=3},{ADR=/},{TEST=Aerosol},{SMAX=80},{HMAX=12},{TEMPOP= - 20 + 55},{TEMPST= +10 + 50},{HR=93 % without condensation},{ATEX=Yes},{NF=L 072 A},{CEDOP=LCIE 15 ATEX 3021 X},{AC=No},{PDFPREVIEW=01/1_1/1_1_9/640000156.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640000156 - OC05FEX
Bill of material
640000156 - OC05FEX
REF
Reference
640000156
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Material
ATEX ABS
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
104 X 55
mm
P
Weight
130
g
IP
32
IK
/
COLOR
Color
White
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
- Interface SI V2
WIR
Maximum gauge for connection in base
1.5
mm²
ALIM
Power supply range
10 - 28
V
ISTD
Standby current (24V)
0.15
mA
IALARM
Alarm current (24V)
24+/- 2
mA
IFAULT
Fault current (24V)
/
mA
ICC
Integrated short circuit isolators
No
PHEN
detected phenomena
Smoke
TEC
Technology
Conventional
ALIND
Integrated Alarm indicator
Yes
REMO
Remote indicator output
No
TRESH
Number of alarm treshold
3
ADR
Coding method
/
TEST
Functional test
Aerosol
SMAX
Maximum protected area
80
m²
HMAX
Maximum instalation protected
12
m
TEMPOP
Operating temperature
- 20 + 55
°C
TEMPST
Storage temperature
+10 + 50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
ATEX
ATEX certification
Yes
NF
NF SSI certification number
L 072 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
LCIE 15 ATEX 3021 X
AC
Aptitude certificate
No
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청