Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000133 - SYV VAD
Nomenclature
640000133 - SYV VAD
REF
Référence
640000133
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
D
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
108 x 152 x 96 mm
P
Poids
320 g
IP
21C
IK
/
COLOR
Couleur
Blanc
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum des cables pour le raccordement
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
10 - 60 V
ISTD24
Courant moyen en commande (24V)
40 - 104 (sonore)-10 (nominal) - 16 (maximum) (Visuel) mA
ISTD48
Courant moyen en commande (48V)
27- 67 (sonore)-9 (nominal) - 11 (maximum) (Visuel) mA
ACC2
Signal sonore
NFS 32001
ACCC
Niveau ou classe accoustique du signal NFS 32001
Classe B dB 1m
AVC
Signal vocal
Oui
ACVL
Signal vocal multilingues
Oui
ACVMOD
Nombre de modes vocaux parametrables
NA
VIS
Signal visuel
Oui
VISC
Couleur du signal visuel
Rouge
VISF
Fréquence du signal visuel
0,5 Hz
VSCAT
Catégorie du signal visuel
Montage mural
VSCOUV
Couverture du signal visuel
W-2,1-2,3 (nominal)-W-2,4-7,5 (maximum)
TEMPOP
Température de fonctionnement
-25 à +70 °C
TEMPST
Température de stockage
-25 à +70 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
DS 004 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0333-CPR-075086-0333-CPR-075445