Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000083 - DETECTEUR FLAMME IR² 016581
Nomenclature
640000083 - DETECTEUR FLAMME IR² 016581
REF
Référence
640000083
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ALLIAGE ZINC
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
108 X 142 X 82 mm
P
Poids
2000 g
IP
65
IK
/
COLOR
Couleur
Bleu
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
-Support de montage acier INOX
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
1 to 4 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
14 - 30 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
8 mA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
28 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
/ mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Non
PHEN
Phénomène détecté
Flamme IR
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
Oui
REMO
Sortie indicateur d'action
Non
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
3
ADR
Methode d'adressage
/
TEST
Test fonctionnel
Lampe laser IR, bec bunsen
SMAX
Surface maximum protégée
/
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
25 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 10 + 55 °C
TEMPST
Température de stockage
- 20 + 65 °C
HR
Humidité relative maximum
95 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NF
N° de droit d'usage NF SSI
LIR 009 A2
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPR-F0582
AC
Certificat d'aptitude
Non