Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000068WH - I.SCAN+ M ICC BLANC
Nomenclature
640000068WH + 640000079 - I.SCAN+ M ICC BLANC
REF
Référence
640000068WH + 640000079
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
102 x 67 (avec socle) mm
P
Poids
99 g
IP
20
IK
/
COLOR
Couleur
RAL 9003
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
- Collerette d'encastrement CES3+ - Boîtier de montage en saillie BMS3+ - Embase anti-ruissellement - Grille de protection mécanique - Protection anti-vandalisme - Support détecteur faux plancher - Détecteur de gaine DG13 adressé
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
15 -28 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
270 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
4 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
270 µA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Oui
PHEN
Phénomène détecté
Combiné (fumée et chaleur)
TEC
Technologie
Adressable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Visible à 180°
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
4 (avec mode thermique A1R)
ADR
Méthode d'adressage
Par roue codeuse
TEST
Test fonctionnel
Aimant, aérosol, bol test thermique
SMAX
Surface maximum protégée
80
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
7 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25, + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 80 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
LE2 008 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0786-CPD-20830
APTC
Certificat d'aptitude
Oui