IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
640000066WH + 640000079 - I.SCAN+ O ICC BLANC
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.1 - Detectors
1.1.3 - I.Scan+ addressable range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_1/1_1_3/640000066wh.prj},{NB=640000066WH_640000079_350},{REF=640000066WH + 640000079},{P=97},{IP=40},{WIR=2.5},{ISTD=270},{IALARM=4},{IFAULT=270},{TRESH=4},{SMAX=80},{HMAX=12},{MAT=ABS},{H=102 x 52 (with base)},{IK=/},{COLOR=RAL 9003},{INST=Surface mounting},{ACC=- Flush mounting adaptor CES3 + - On Surface adaptor BMS3 + - Wet base - Mechanical protection - Anti theft - False ceiling adaptor - Duct adaptor},{ALIM=15-32},{ICC=Yes},{PHEN=Smoke},{TEC=Addressable},{ALIND=Visibility 180°},{REMO=Standard equipment},{ADR=Coding wheels},{TEST=Magnet, Aerosol},{TEMPOP= - 25, + 70},{TEMPST= - 30, + 80},{HR=93 % without condensation},{ATEX=No},{NFC=L 067 A},{CEDOP=0786-CPD-20831},{APTC=Yes},{LODLEVEL=350}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
640000066WH - I.SCAN+ O ICC BLANC
Bill of material
640000066WH + 640000079 - I.SCAN+ O ICC BLANC
REF
Reference
640000066WH + 640000079
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Material
ABS
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
102 x 52 (with base)
mm
P
Weight
97
g
IP
40
IK
/
COLOR
Color
RAL 9003
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
- Flush mounting adaptor CES3 + - On Surface adaptor BMS3 + - Wet base - Mechanical protection - Anti theft - False ceiling adaptor - Duct adaptor
WIR
Maximum gauge for connection in base
2.5
mm²
ALIM
Power supply range
15-32
V
ISTD
Standby current (24V)
270
µA
IALARM
Alarm current (24V)
4
mA
IFAULT
Fault current (24V)
270
µA
ICC
Integrated short circuit isolators
Yes
PHEN
Detected phenomena
Smoke
TEC
Technology
Addressable
ALIND
Integrated Alarm indicator
Visibility 180°
REMO
Remote indicator output
Standard equipment
TRESH
Number of alarm treshold
4
ADR
Coding method
Coding wheels
TEST
Functional test
Magnet, Aerosol
SMAX
Maximum protected area
80
m²
HMAX
Maximum instalation height
12
m
TEMPOP
Operating temperature
- 25, + 70
°C
TEMPST
Storage temperature
- 30, + 80
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
ATEX
ATEX certification
No
NFC
NF SSI certification number
L 067 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0786-CPD-20831
APTC
Aptitude certificate
Yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청