Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000066 - I.SCAN+ O ICC
Nomenclature
640000066 + 640000079 - I.SCAN+ O ICC
REF
Référence
640000066 + 640000079
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
102 x 52 (avec socle) mm
P
Poids
97 g
IP
40
IK
/
COLOR
Couleur
RAL 9001
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
- Collerette d'encastrement CES3+ - Boîtier de montage en saillie BMS3+ - Embase anti-ruissellement - Grille de protection mécanique - Protection anti-vandalisme - Support détecteur faux plancher - Détecteur de gaine DG13 adressé
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
15-32 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
270 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
4 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
270 µA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Oui
PHEN
Phénomène détecté
Fumée
TEC
Technologie
Adressable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Visible à 180°
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
4
ADR
Méthode d'adressage
Par roue codeuse
TEST
Test fonctionnel
Aimant, aérosol
SMAX
Surface maximum protégée
80
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
12 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25, + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 80 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
L 067 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0786-CPD-20831
APTC
Certificat d'aptitude
Oui