Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000052 - DET 6500F adressé 70/100m
Nomenclature
640000052 - DET 6500F adressé 70/100m
REF
Référence
640000052
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
194 x 253 x 84 mm
P
Poids
2000 g
IP
54
IK
/
COLOR
Couleur
/
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
/
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
2.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
15-32 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
2 mA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
8.5 mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
4.5 mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
Non
PHEN
Phénomène détecté
Fumée
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
LED
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
6
ADR
Méthode d'adressage
Par module d'adresse
TEST
Test fonctionnel
Test d'atténuation calibrée, RTS KEY, switch test intégré
SMAX
Surface maximum protégée
/
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
12 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 30, + 50 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30, + 50 °C
HR
Humidité relative maximum
10 à 93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
LF 008 D2
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0832-CPR-F2189
APTC
Certificat d'aptitude
Non