Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
640000002 - C.SCAN + M MULTICAPTEURS CONV
Nomenclature
640000002 - C.SCAN + M MULTICAPTEURS CONV
REF
Référence
640000002
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
ABS
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
102 x 52 (avec socle) mm
P
Poids
80 g
IP
40
IK
/
COLOR
Couleur
RAL 9016
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
- Collerette d'encastrement CES3 - Boîtier de montage en saillie BMS3+ - Embase anti-ruissellement - Grille de protection mécanique - Protection anti-vandalisme - Support détecteur faux plancher - Détecteur de gaine DG13
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
1.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
8 - 30 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
100 (24V) µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
28 +/- 4 (24V) mA
IFAULT
Courant de dérangement (sous 24 V)
10 +/- 2 (24V) mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
/
PHEN
Phénomène détecté
Combiné (fumée et chaleur)
TEC
Technologie
Conventionnelle
ALIND
Indicateur d'action intégré
Visible à 180°
REMO
Sortie indicateur d'action
Intégrée en standard
TRESH
Nombre de réglage d'alarme
3 (avec mode thermique A1R)
ADR
Méthode d'adressage
/
TEST
Test fonctionnel
laser, aérosol, bol test thermique
SMAX
Surface maximum protégée
80
HMAX
Hauteur maximum d'implantation
7 m
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 25 + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 30 + 70 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
LE2 002 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
0333-CPR-075033
APTC
Certificat d'aptitude
Oui