IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
630140108CS - SON'ECLA BAAS Pr 8B NN
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.5 - Type 4, BAAS, SDAD and DAC
1.5.1 - Type 4 and BAAS
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_5/1_5_1/630140108cs.prj},{NB=630140108CS_350},{REF=630140108CS},{LODLEVEL=350},{MAT=ABS},{D=300 x 185 x 65},{P=1 (with batteries)},{IP=30},{IK=03},{INST=Wall},{ACC=/},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1E=5},{PSU2BAT=2 x NIMH / 9V / 170 mAh},{DIS=No},{TEC=Conventional},{LIGN=8},{ZD=8},{AC=/},{ACCC=/},{ACV=/},{ACVL=/},{ACVMOD=/},{VIS=/},{VISC=/},{VISF=/},{VSCAT=/},{VSCOUV=/},{TEMPOP=-10 up to +50},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=/},{NF=Pr 89202},{PDFPREVIEW=01/1_5/1_5_1/630140108cs.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
630140108CS - SON'ECLA BAAS Pr 8B NN
Bill of material
630140108CS - SON'ECLA BAAS Pr 8B NN
REF
Reference
630140108CS
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
ABS
D
Dimensions (LxHxP)
300 x 185 x 65
mm
P
Weight
1 (with batteries)
kg
IP
30
IK
03
INST
Installation
Wall
ACC
Accessories
/
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%)
VAC
PSU1E
Power consumned at the primary power supply
5
VA
PSU2BAT
Batteries
2 x NIMH / 9V / 170 mAh
DIS
Display / Size
No
TEC
Technology
Conventional
LIGN
Numer of call points lines
8
ZD
Number of zones
8
AC
Accoustical signal
/
ACCC
Accoustical level or class of NFS 32001 signal
/
dB 1m
ACV
Vocal signal
/
ACVL
Multilingual vocal message
/
ACVMOD
Number of vocable configurable modes
/
VIS
Visual signal
/
VISC
Color of vsiual signal
/
VISF
Frequency of visual signal
/
Hz
VSCAT
Visual signal category
/
VSCOUV
Volume covered by visual signal
/
TEMPOP
Operating temperature
-10 up to +50
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
/
%
NF
NF SSI certification number
Pr 89202
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청