Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
HAWLE
Описание
6300ST - Соединительная муфта ПЭ/сталь 1"
Спецификация
5005560
IN
номер предмета
5005560
LOD
Уровень LOD
PE
труба Ød
32 mm
TH
Ø Стальная трубная резьба
1'' (D 33.7) mm
PN
Уровень давления
PN16
L
132 mm
E
70 mm
E1
55 mm
D
ØD
60 mm
W
Вес
0.76 kg
PL
Ссылка на продукт
Link