Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
630-01 - Connector (S-fitting) with two ZAK® spigot ends
Bill of material
6306504646
IN
Item Number
6306504646
LOD
LOD Level
PN
Max. operating pressure
16 bar
O
Outlet
ZAK 46
H
70 mm
L
606 mm
B
70 mm
W
Weight
1.97 kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Pipe: PE 100; O-rings: EPDM (water)
MED
Medium
Potable water | Sewage water
NOTICE
Notice
Notice 1: Product numbers for gas on request.
PL
Product Link
Link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)