IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
627000011 - DM MCP2A-R910SF-A207-01
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.3 - Manual call points / manual commands
1.3.4 - Conventional manual call point with visual indicator
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_3/1_3_4/627000011.prj},{NB=627000011_350},{REF=627000011},{LODLEVEL=350},{MAT=Noryl},{H=93 x 89 x 60},{P=160},{IP=24D},{IK=7},{COLOR=Red},{INST=Surface mounting},{ACC=Reset key},{WIR=1.5},{ALIM=<30},{ISTD=0},{IALARM=NA},{ICC=NA},{USE=Evacuation command},{TYP=A},{TEC=Conventional},{MCDE=Non frangible element},{ALIND=Yes},{REMO=No},{ADR=NA},{TEMPOP= - 25, + 50},{TEMPST= - 25, + 60},{HR=93 % without condensation},{ATEX=No},{NFC=DM 015 A},{CEDOP=0832-CPD-0644},{PDFPREVIEW=01/1_3/1_3_4/627000011.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
627000011 - DM MCP2A-R910SF-A207-01
Bill of material
627000011 - DM MCP2A-R910SF-A207-01
REF
Reference
627000011
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Material
Noryl
H
Dimensions (LxHxP or DiamxP)
93 x 89 x 60
mm
P
Weight
160
g
IP
24D
IK
7
COLOR
Color
Red
INST
Installation
Surface mounting
ACC
Accessories
Reset key
WIR
Maximum gauge for connection
1.5
mm²
ALIM
Power supply range
<30
V
ISTD
Standby current (24V)
0
µA
IALARM
Alarm current (24V)
NA
mA
ICC
Integrated short circuit isolators
NA
USE
Use
Evacuation command
TYP
Type
A
TEC
Technology
Conventional
MCDE
Command mode
Non frangible element
ALIND
Integrated Alarm indicator
Yes
REMO
Integrated protection cover
No
ADR
Coding method
NA
TEMPOP
Operating temperature
- 25, + 50
°C
TEMPST
Storage temperature
- 25, + 60
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
ATEX
ATEX certification
No
NFC
NF SSI certification number
DM 015 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0832-CPD-0644
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청