Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
627000010 - DM MCP4A-G000SF-A207-01
Nomenclature
627000010 - DM MCP4A-G000SF-A207-01
REF
Référence
627000010
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
Noryl
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
108 x 94 x 61 mm
P
Poids
160 g
IP
24D
IK
7
COLOR
Couleur
Vert
INST
Mise en œuvre
Saillie
ACC
Accessoires
Clé de réarmement
WIR
Section maximum dans les bornes de raccordement
1.5 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
<30 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
0 µA
IALARM
Courant d'alarme (sous 24 V)
NA mA
ICC
Isolateurs de court circuit intégrés
NA
USE
Utilisation
Deverrouillage issues
TYP
Type
A
TEC
Technologie
Conventionnelle
MCDE
Mode de commande
Membrane déformable
ALIND
Indicateur d'action intégré
Non
REMO
Couvercle de protection intégré
Oui
ADR
Méthode d'adressage
NA
TEMPOP
Température de fonctionnement
- 30, + 70 °C
TEMPST
Température de stockage
- 25, + 60 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
ATEX
Certification ATEX
Non
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
NA
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
NA