Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
600100205 - UTEX.COM 2 ZONES CAB-M V2
Nomenclature
600100205 - UTEX.COM 2 ZONES CAB-M V2
REF
Référence
600100205
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
Face avant : RAL 7021, coffret : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 533 (12U) x 280 mm
P
Poids
17,0 (sans batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
/ VAC
PSU1
Alimentation ECS
/
PSU1BAT
batteries pour alimentation Detection
/
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim ecs
/ VA
DIS
Ecran / Dimension
/
TEC
Technologie
Collectif
ZD
Nombre de zones de détection
3 par zone d'extinction
AD
Nombre de points
96 par zone d'extinction
ZA
Nombre de zones d'extinction
2 (la capacité peut être étendue avec des équipements additionnels)
NET
Mise en réseau
Oui
REM
Coffrets déportés
Oui
PRINT
Sortie imprimante
Non
MOD
Transmetteur
Externe
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
ECS 047 A
CEDOP
CE DPC/ RPC ou DOP
1113-CPR-013