IFC 4.0 제작
언어선택:
English
français
English
600000375 - UTI.COM CAB-S SANS UGA V3
CHUBB FRANCE
01 - Fire detection and protection
1.7 - Addressable cie and CIE / fp panel
1.7.2 - UTI.Com range
Powered by
CAD모델 선택
{chubb/01/1_7/1_7_2/600000375.prj},{NB=600000375_350},{L=492},{H=355},{PROF=162},{REF=600000375},{LODLEVEL=350},{MAT=Front face : RAL 7021, cabinet : 7015},{D=492 x 355 (8U) x 162},{P=16,5 (with batteries)},{IP=30},{INST=On wall},{ALIM=230 (+10% - 15%)},{PSU1=Resonance 60W},{PSU1BAT=2 x 4 Ah},{PSU1E=< 60},{PSU2=/},{PSU2BAT=/},{PSU2E=/},{DIS=8 lines of 40 characters},{TEC=Addressable and conventional},{ZD=240},{AD=256 (capacity can be extended with additional equipments)},{ZA=0},{F=0},{NET=Yes (optional equipment)},{REM=Yes (optional equipment)},{PRINT=Yes},{MOD=External},{TEMPOP=-5 up to +40},{TEMPST=-10 up to +50},{HR=93 % without condensation},{NFC=ECS029 C},{CEDOP=0333-CPR-075305},{PDFPREVIEW=01/1_7/1_7_2/600000375.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CHUBB FRANCE
Description
600000375 - UTI.COM CAB-S SANS UGA V3
Bill of material
600000375 - UTI.COM CAB-S SANS UGA V3
REF
Reference
600000375
LODLEVEL
Level of details
350
300
200
350
300
200
MAT
Cabinet material and color
Front face : RAL 7021, cabinet : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 355 (8U) x 162
mm
P
Weight
16,5 (with batteries)
kg
IP
30
INST
Installation
On wall
ALIM
Mains power supply range
230 (+10% - 15%)
VAC
PSU1
cie power supply
Resonance 60W
PSU1BAT
Batteries for cie power supply
2 x 4 Ah
PSU1E
Power consumned at the primary cie power supply
< 60
VA
PSU2
CMSI power supply
/
PSU2BAT
Batteries for CMSI power supply
/
PSU2E
Power consumned at the primary CMSI power supply
/
VA
DIS
Display / Size
8 lines of 40 characters
TEC
Technology
Addressable and conventional
ZD
Number of detection zones
240
AD
Number of addresses / points
256 (capacity can be extended with additional equipments)
ZA
Number of evacuation zones
0
F
Number of fire protection functions
0
NET
Networkability
Yes (optional equipment)
REM
Remote cabinet
Yes (optional equipment)
PRINT
Printer output
Yes
MOD
Modem
External
TEMPOP
Operating temperature
-5 up to +40
°C
TEMPST
Storage temperature
-10 up to +50
°C
HR
Maximum relative humidity
93 % without condensation
%
NFC
NF SSI certification number
ECS029 C
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR-075305
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청