Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
600000212 - UTC.COM 8 CAB-L V2
Nomenclature
600000212 - UTC.COM 8 CAB-L V2
REF
Référence
600000212
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière et couleur du coffret
Face avant : RAL 7021, coffret : 7015
D
Dimensions (LxHxP)
492 x 714 (16U) x 280 mm
P
Poids
18,7 (sans batteries) kg
IP
30
INST
Mise en œuvre
Murale
ALIM
Plage de tension d'alimentation secteur
230 (+10% - 15%) VAC
PSU1
Alimentation ECS
Résonance 120W
PSU1BAT
Batteries pour alimentation ECS
/
PSU1E
Puissance consommée au primaire alim ecs
< 120 VA
PSU2
Alimentation CMSI
Résonance 60W
PSU2BAT
Batteries pour alimentation CMSI
/
PSU2E
Puissance consommée au primaire alim CMSI
< 60 VA
DIS
Ecran / Dimension
/
TEC
Technologie
Conventionnelle
ZD
Nombre de zones de détection
8 (la capacité peut être étendue avec des équipements additionnels)
AD
Nombre de points
256 (la capacité peut être étendue avec des équipements additionnels)
ZA
Nombre de zones d'évacuation
1 (la capacité peut être étendue avec des équipements additionnels)
F
Nombre de fonctions de mise en sécurité
0 ( la capacité peut être étendue avec des équipement additionnels)
NET
Mise en réseau
Oui (équipement optionnel)
REM
Coffrets déportés
Oui (équipement optionnel)
PRINT
Sortie imprimante
Oui
MOD
Transmetteur
Externe
TEMPOP
Température de fonctionnement
-5 à +40 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 à +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93 % sans condensation %
NFC
N° de droit d'usage NF SSI
ECS 028 A / CMSI 089 A
CEDOP
CE DPC/ RPC or DOP
0333-CPR- 075287