IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
5290001601
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Accessories to BAIO®-System und ZAK®-System
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/accessories_baio_zak/529_01.prj},{NB=5290001601 529-01 DN150 - PNGas: 1 (only PVC) (400)},{IN=5290001601},{DC=DE},{LOD=400},{DN=150},{D=160},{PN=Gas: 1 (only PVC) },{H=34.5},{B=198},{W=0.30},{MAT=NBR for gas},{MED=Gas},{NOTICE=Notice 1: All BAIO® sockets are equipped with BAIO® lip gasket (BLD®) for water.; The surcharges quoted in the table include factory preinstalled BBD, on the one hand, and the surcharge for BLD®. Notice 2: When PE pipes are connected a support liner must be used.},{INFO=},{PL=Link},{R=6.00}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 24
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
529-01 - GKS gasket (DCI to plastic) - BAIO® system
Bill of material
5290001601
IN
Item Number
5290001601
5290001601
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal diameter
150
150
mm
D
d
160
160
mm
PN
Max. operating pressure
Gas: 1 (only PVC)
Gas: 1 (only PVC)
bar
H
34.5
34.5
mm
B
Ø
198
198
mm
W
Weight
0.30
0.30
kg
MAT
Materials
NBR for gas
NBR for gas
MED
Medium
Gas
Gas
NOTICE
Notice
Notice 1: All BAIO® sockets are equipped with BAIO® lip gasket (BLD®) for water.; The surcharges quoted in the table include factory preinstalled BBD, on the one hand, and the surcharge for BLD®. Notice 2: When PE pipes are connected a support liner must be used.
INFO
Additional information
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청