Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
5012 - Cavity wall, O-range®, double
Bill of material
5012
CNSORDERNO
Art. No.
5012
BZ
Type
Cavity wall, O-range®, double, with bridge, halogen-free, with device screws, Ø 68/67 mm
LOD
Level of Details
FP
für Plattenstärke
7 - 40 mm
T
Depth
47 mm
AEBO
Anzahl Einbauöffnungen
2
ABO16
Ausbrechöffnungen Ø 16 mm
2
ABO20
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm
4
ABO25
Ausbrechöffnungen Ø 25 mm
2
XVB
XVB-F2 3 x 1.5 mm²
4
XVB2
XVB-F2 3 x 2.5 mm²
4
CNSMASSEXACT
Individual net weight
56.48 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.643 l
CNSEAN
EAN-Code
5412222354802
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext