Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
490-02 - Freistrom-Unterflurhydrant-Garnitur
Stückliste
4908080150 490-02 Spitzende DN 80 PN16 (400 0 0)
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
CON
Anschluss
DN
Nennweite
mm
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
RD
m
O
Ausführung/Abgang
V
Schnittansicht
D
32 mm
E
63 mm
H
mm
L
355 mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gussbauteile: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Mediumrohr: nichtrostender Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel/Steckscheibe/Steckscheibenantrieb: nichtrostender Stahl; Schutzrohr: PP (Polypropylen); PE-Schacht: PE 80; Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270
MED
Medium
Trinkwasser
INFO
Zusätzliche Information
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Alternativ: Ausführung mit Steck-Deckel (werkseitige Montage) Best.-Nr.: 490.080.0520
PL
Produktlink
Link