Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
490-02 - Freeflow underground hydrant set
Lista materiale
4908080150 490-02 Spigot end DN 80 PN16 (400 0 0)
IN
Numero
LOD
Livello LOD
CON
Connection
DN
Taglia nominale
mm
PN
Massimo pressione di esercizio
16 bar
RD
m
O
Version/Outlet
V
Section
D
32 mm
E
63 mm
H
mm
L
355 mm
W
Peso
kg
MAT
Materiali
Cast components: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Medium pipe: stainless steel, Hawle epoxy powder coated; Spindle/shut-off blade/shut-off device: stainless steel; Protection jacket: PP (polypropylene); PE shaft: PE 80; Gaskets: EPDM
MED
Media
Potable water
INFO
Additional information
NOTICE
Avviso
Alternatively: version with push-on cover (factory preinstalled) model no.: 4900800520
PL
Collegamento del prodotto
Link