Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
HAWLE
Beschreibung
490-01 - Freistrom-Unterflurhydrant mit Fußkrümmer
Stückliste
4900851501
IN
Artikelnummer
LOD
LOD-Ebene
CON
Anschluss
DN
Nennweite
80 mm
PN
Max Betriebsdruck
16 bar
RD
m
O
Ausführung/Abgang
H
mm
L
420 mm
L1
305 mm
B
mm
W
Gewicht
kg
MAT
Werkstoffe
Gussbauteile: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Mediumrohr: nichtrostender Stahl, , Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung; Spindel/Steckscheibe/Steckscheibenantrieb: nichtrostender Stahl; Schutzrohr: PP (Polypropylen); Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270
MED
Medium
Trinkwasser
INFO
Zusätzliche Information
NOTICE
Hinweis
Hinweis 1: Sonderlängen auf Anfrage; Hinweis 2: Alternativ: Ausführung mit Steck-Deckel (werkseitige Montage) Best.-Nr.: 490.080.0520; Hinweis 3: Mehrpreis Saugentleerung (Best.-Nr.: 491.080.0505) bei Einbau im Grundwasserbereich; Hinweis 4: Auf Anfrage auch in der Version "Höhenverstellbar" oder als TELE-Hydrant erhältlich; Hinweis 5: Auf Anfrage auch mit stirnseitigem Abgang (ZAK46, 1 1/2" oder 1 1/2" mit Dichtfläche) erhältlich
PL
Produktlink
Link