Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAUFEL
Description
481120 - REG 48/1200L
Nomenclature
KAUFEL - 481120 - REG 48/1200L
CODE
Code
481120
DES
Description
REG 48/1200L
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
GTIN
05415022490213
POIDS
Poids
0.954 kg
LHT
Largeur hors tout
630 mm
HHT
Hauteur hors tout
60 mm
EHT
Epaisseur hors tout
75 mm
TYPEP
Type de projet
Industrie
TYPE
Type
LSC
FONC
Fonction
Ambiance
TECH
Technologie
Conventionnel
TA
Tension assignée
48 Vcc Vca
FRAS
Fréquence assignée
50Hz
TYPEDTDA
Type de tension d'alimentation
DC
PUCON
Puissance consommée
16 W
MODEDT
Mode de test
N/A
MODEDFON
Mode de fonctionnement
Permanent - Non permanent
VPLUS
V+
Non
TYPEDACCUM
Type d'accumulateurs
N/A
CONNORME222
Conformité à la norme 2-22
Oui
NFAEAS
NF AEAS
Oui
NFPSATI
NF performance SATI
Non
NFENV
NF Environnement
Non
TYPEDSL
Type de source lumineuse (de secours)
LED
NODLDS
Nombre de lampes de secours
80 LEDs
NODLDVLED
Nombre de lampes de veille (LED)
N/A
FLUXLAES
Flux lumineux assigné en secours (lm)
1200 lm
IPIDPR
IP - Indice de protection
IP42
IKIDRACM
IK - Indice de resistance aux chocs mécaniques
IK04
AUTBAT
Autonimie batterie
N/A
TEMPDFON
Température de fonctionnement
0°C à +40°C
CLASSEDPCLCE
Classe de protection contre les chocs électriques
III
TYPEDATEX
Type d'atmosphère explosive
N/A
MODEDPDLDEDES
Mode de pose du luminaire d'éclairage de sécurité
Plafond
TYPEDECOMM
Type de communication
Filaire
SUPPDECOMM
Support de communication
N/A
PROTDECOMM
Protocole de communication
N/A
TESTDLAMP
Test des lampes de veilles et charge batterie
N/A
PERDECONT
Périodicité de contrôle fonctionnel de l'installation
N/A
PERDECONTDEAU
Périodicité de contrôle de l'autonomie
N/A
PERDECONTGEIN
Périodicité de contrôle général de l'installation
Annuelle
ATEX
Non
URL
https://new.abb.com/low-voltage/fr/produits/eclairage-et-eclairage-de-secours/eclairage-de-secours/kaufel/produits/eclairage-de-securite/reglettes
DCE
Déclaration CE
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A9952&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
FICHEP
Fiche produit
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK1074920086&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
NOTICES
Notices
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A8945&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
LICENCES
Licences
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A8946&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
Download CAD models