IFC 4.0 제작
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
4501250003
HAWLE
Threadless connection technology BAIO®-System and ZAK®-System
Hawle BAIO®-System
Gate Valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/de_tct_baio_zak/h_baio/gate_valves/450_00.prj},{NB=4501250003 450-00 DN125 - PN16 (400)},{IN=4501250003},{DN=125},{PN=16},{D=144},{E=115},{H=514},{H1=420},{L=345},{B=278},{A=19.3},{W=38.50},{A2=184.770},{A3=175.050},{A4=139.030},{B1=72.010},{B2=78.710},{B3=84.670},{B4=117.520},{B5=131.460},{B6=145.680},{B7=332.810},{B8=268.880},{B9=255.280},{A4X=42.470},{B1X=84.950},{B2X=73.840},{B3X=49.970},{B4X=28.070},{HX=200.56},{CS=55.000},{CA=38.000},{DS=26.00},{C4=41.880},{X=111.93},{X2=245.01},{X3=210.00},{X4=172.62},{X5=289.00},{HX1=27.50},{HX2=65.10},{HX3=65.00},{A1COPY=188.990},{RX=0.00},{GX=0.00},{BX=0.00},{DC=DE},{TYP=Typ E3},{LOD=400}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
450-00 - Gate valve "E3" with spigot/socket - BAIO® system
Bill of material
4501250003
IN
Item Number
4501250003
4501250003
LOD
LOD Level
400
200
400
200
DN
Nominal Diameter
125
125
mm
PN
Max. operating pressure
16
bar
D
Ø
144
144
mm
E
115
115
mm
TYP
Version
Typ E3
H
514
514
mm
H1
420
420
mm
L
345
345
mm
B
278
278
mm
A
Square of spindle
19.3
19.3
mm
W
Weight
38.50
38.50
kg
MAT
Materials
Body: GJS-400, Hawle epoxy powder coated; Spindle: stainless steel; Wedge nut: brass; Wedge: GJS-400, EPDM inside and outside for potable water; Gaskets: EPDM for potable water; Extended edge protection: PE
MED
Medium
Potable water
NOTICE
Notice
Notice 1: Factory preinstalled BAIO® lip gasket (BLD®) for DCI pipes; Notice 2: When connecting PE or PVC pipes, please note the surcharge for the GKS seal; Notice 3: Product numbers for gas on request.; Notice 4: When connecting PE pipes a support liner (model no. 590) must be used; Notice 5: max. operating pressure for gas on request
PL
Product Link
Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청